Vyšší produktivita v celém hodnotovém řetězci

Navzdory skutečnosti, že automatizace má v automobilovém průmyslu již poměrně dlouhou tradici, výrobci OEM a subdodavatelé v první, druhé i třetí vrstvě mohou na nejnovějších výdobytcích v této oblasti jedině vydělat. S plným využitím inteligentních řešení navržených s ohledem na dosažení maximální účinnosti a zvýšení celkové produkce mohou firmy zůstat v zisku a konkurenceschopné i tváří v tvář stále tvrdším podmínkám na trhu. Vysoký stupeň opakovatelné přesnosti těchto technologií umožňuje subdodavatelům plnit stále náročnější standardy vyžadované ze strany výrobců OEM. Ať je vaše pozice v dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu jakákoli, FANUC nabízí široké spektrum řešení navržených s ohledem na optimalizaci vašich procesů a zvýšení produktivity.

Stáhněte si prospekt 

Zeptejte se nás na možnost automatizace vašich výrobních postupů!

Automatizace začátku výroby

Vykládání palet, nakládání nebo zavážení linky – tyto i mnohé další úlohy na začátku výroby lze snadno automatizovat s využitím inteligentních systémů FANUC. Dovedou manipulovat s užitečným zatížením až 1350 kg a umožňují realizaci celé řady scénářů.

Automatizace procesů pomocí robotů

Společnost FANUC nabízí celou řadu řešení běžných standardizovaných procesů v automobilovém průmyslu. Tato řešení se pohybují od specializovaných robotů vybavených pokročilým viděním a systémem řízení pohybu až po specializovaná řešení pro montáž, svařování, třídění, kontrolu či natírání. Často se ideálně hodí k vykonávání opakovaných úloh, které vyžadují velký objem práce a pro lidské pracovníky by mohly představovat zdravotní riziko. Společnost FANUC vám pro každou situaci nabídne řešení, které zrychlí vaše doby cyklu a zvýší kapacitu.

Automatizace procesů pomocí CNC a strojů

Společnost FANUC vám dodá špičkové CNC systémy a stroje specializované na průmyslové obrábění a výrobu automobilových součástí. Ať potřebujete vrtat, frézovat, závitovat, vyvrtávat, složitě obrábět, vstřikovat nebo používat elektrojiskrové řezání EDM, nabídne vám společnost FANUC řešení, které zrychlí vaše doby cyklu a zvýší kapacitu. Produkty FANUC jsou nesmírně spolehlivé a navržené tak, aby zajišťovaly dokonalou přesnost. Lze je přizpůsobit pro celou řadu různých úloh.

Automatizace konce výroby

Automatizace konce výroby zvyšuje flexibilitu, takže budete moci rychle reagovat na aktuální trendy a výzvy, které souvisejí se zajištěním sofistikovaných, bezpečných a současně vysoce kvalitních procesů balení, skladování a logistiky. Obalování, etiketování, balení a paletizace, to vše představuje namáhavou a monotónní manuální práci – kterou však lze efektivně nahradit cenově výhodnými automatizovanými systémy.

“Průmyslové roboty nám umožňují plně automatizovat výrobní proces. To znamená dosáhnout 100% opakovatelnosti obrobků z hlediska kvality i kvantity. Využití robotů navíc poskytuje větší flexibilitu při změnách výroby na přání zákazníků a umožňuje vyrábět na jednom stroji několik různých součástí. V dnešních náročných tržních podmínkách je to nepochybně velká výhoda, která nám umožňuje okamžitě reagovat na změny.”

(Andrzej Marcinek, prezident a člen rady společnosti GEDIA Poland Assembly sp. z o.o.)

Inovativní myšlení

Ve společnosti FANUC myslíme kreativně – a jsme experty na automatizační řešení. Nechte se inspirovat našimi inovativními řešeními navrženými tak, aby vyhověla potřebám vašeho oboru. Ukážeme vám všechny představitelné části vaší výrobní linky pro automobilový průmysl, které lze automatizovat.
Víme, co je možné. Uvažujeme však i o nemožném.

Pusťte se do automatizace hned teď!