Provoz obráběcích strojů s nižšími náklady

Kratší doba cyklu díky lepší automatizaci

Kvalitní roboty pro obsluhu strojů zvyšují efektivitu úkonů, jako je např. odlévání do pískových forem, vstřikování, řezání a jiné způsoby obrábění nebo kompletace menších dílů. Přední dodavatelé by měli nabízet řešení pro každý myslitelný scénář výroby v každém měřítku s libovolným uspořádáním buněk. Měli by také poskytovat komplexní služby lokální a globální podpory, která bude snadno dosažitelná, kdykoli ji budete potřebovat.


 

Download the brochure

Kontaktujte nás ještě dnes

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.