Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Řada LR Mate
Naše řada robotů FANUC LR Mate je lehká a kompaktní: že velké věci se dělají v malých baleních. Seznamte se s nejuniverzálnějším inteligentním robotem.
Řada M-10
Štíhlý, rychlý, všestranný. Řada FANUC M-10 je vaší volbou pro aplikace s malým užitečným zatížením, kde je důležitá rychlost. Zefektivněný design ramene s integrovaným kabelem a duté zápěstí umožňují bezproblémovou obsluhu i ve stísněných pracovních prostorech.
Řada M-20
Zaměřte se na sílu a výkon s řadou FANUC M-20. Účelný design bez námahy zlepšuje funkčnost robota. Díky tomu, že všechny nástroje jsou úhledně uloženy v rameni, jsou problémy s oblékáním, jako je zasekávání, trhání a tření, minulostí. Robot M-20 je ideální pro manipulaci s různými materiály a představuje skvělou volbu pro úlohy zahrnující středně velké užitečné zatížení.
ROBOSHOT Robot Package
Stroj ROBOSHOT pro vstřikování plastů Robot FANUC umožňuje instalaci robotů FANUC v několika málo krocích. Roboty lze snadno používat k nakládání a vykládání dílů, montáži, vychystávání a vkládání a ergonomicky navržený pracovní prostor zajišťuje snadný přístup ke stroji.
FL-net (připojení robotů FANUC)
Snadné připojení pomocí sběrnice FL-NET, založené na Ethernetu, pro sdílení dat, s možností předávání bezpečnostních signálů mezi řídicími jednotkami. Řídicí jednotka CNC ROBOSHOT zefektivňuje integraci a snižuje počet chyb.