FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Navrženo pro maximální uživatelský komfort. Nový FANUC 𝑖PC s širokoúhlým LCD displejem podporuje na výšku i na šířku. Díky možnosti eliminovat hardwarovou klávesnici a ovládací panel dochází ke snížení počtu komponent. FANUC 𝑖PC je vybaven přesnou kapacitní dotykovou obrazovkou, která zajišťuje výbornou ovladatelnost a umožňuje intuitivní ovládání podobné chytrým telefonům.

Výhody pro vaši firmu

Icon for multiple display units. SVG

Široká škála možností zobrazení

Počítač FANUC 𝑖PC má širokou škálu možností zobrazení, které vyhovují vašim potřebám. Dodává se s obrazovkami navrženými tak, aby poskytovaly maximální provozuschopnost v nejnáročnějších výrobních prostředích.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vysokorychlostní přenos dat

FANUC 𝑖PC se připojuje k samostatnému CNC prostřednictvím vysokorychlostní sériové sběrnice (HSSB) společnosti FANUC a nahrazuje standardní zobrazovací jednotku. HSSB zajišťuje rychlý přenos objemných dat mezi FANUC 𝑖PC a CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Pokročilé technologie

Počítač FANUC 𝑖PC je vybaven procesorem Intel Core 6. generace, 4 porty Ethernet a zabezpečeným operačním systémem Windows10 IoT. Může se pochlubit až 32 GB paměti ECC a rozšířenou kapacitou SSD disku v 1 slotu, a to až na 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Maximální použitelnost

Zvyšte efektivitu s všestranným počítačem FANUC 𝑖PC s širokoúhlým displejem LCD vhodným pro orientaci na výšku i na šířku. Zjednodušte své nastavení s menším počtem komponent a užívejte si intuitivní ovládání.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Spolehlivé a odolné

Počítač FANUC 𝑖PC je zkonstruován s ohledem na spolehlivost, a proto se mu daří v pokročilé výrobě. Je odolný vůči elektrickému šumu a vibracím, a proto je ideální pro výzvy.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompenzace tepelného posunu AI

Zažijte bezkonkurenční přesnost a účinnost průmyslových strojů. Naše řešení minimalizuje tepelný posun, zajišťuje stálou přesnost, zkracuje prostoje a zvyšuje produktivitu.