Salle propre, mais avec une grande charge utile

FANUC présente son nouveau robot pour salle propre

Echternach -  FANUC lance son nouveau robot salle propre, le M-20iB/25. Spécifiquement conçu pour les applications évoluant dans des environnements salle propre ou en zones alimentaires secondaires, il est classé ISO 4*. Les axes de 1 à 6 sont équipés de graisse alimentaire. En termes de performances, il affiche une charge embarquée de 25kg, un rayon d’action de 1.853 mm et une répétabilité de ± 0.023 mm.

Qu’il s’agisse de salles propres, d’applications alimentaires, de manipulation normale de pièces de travail ou de zones pharmaceutiques, le large choix d’options logicielles FANUC permet de couvrir tous les domaines de l’automatisation. Ce robot peut donc remplir pratiquement tous les rôles. La classe de protection élevée du robot n’a pas eu d’incidence négative sur sa performance de mouvement et sur sa productivité. Les tests de cycle d’utilisation ainsi qu’une comparaison de la productivité du M-20iB/25C à celle du modèle standard ont montré qu’à charge utile égale les durées de cycles d’utilisation obtenues sont identiques sur les deux modèles de robot. En ce qui concerne la reproductibilité de la position, les deux modèles obtiennent un résultat de ± 0,023 mm.

Les capacités du M-20iB/25C vont bien plus loin que les exigences des salles propres. Comme les axes de ce modèle J#1 – J#6 sont lubrifiés de série avec un lubrifiant alimentaire, il convient aux cellules de travail compactes des zones alimentaires secondaires ou des zones pharmaceutiques sans modification ou optimisation. Les cellules compactes de mise en palette, le pré-groupement des aliments sur un convoyeur ou le conditionnement direct des cartons ne posent aucun problème. La programmation est identique à celle des autres robots FANUC.

De plus, FANUC donne la possibilité de réaliser des tests d'immersion pour examiner et évaluer la compatibilité avec les nettoyeurs spécifiques du client.

*classe ISO à confirmer