Der kleinste der kollaborierenden Roboter – ideal für enge Räume
Hallo! Ich bin der kleinste der kollaborierenden Roboterserie. Ich habe sechs Achsen in meinem Arm und meine maximale Nutzlast beträgt 4 kg. Ähnlich wie meine kollaborierenden Roboter-Kollegen übernehme ich leichte Aufgaben, die monoton und ermüdend sind. Mein kompaktes Format erlaubt es mir, kleinere Arbeiten in Bereichen mit begrenztem Platz auszuführen. Ich kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Dadurch habe ich mehr Bewegungsfreiheit und stehe Ihnen nicht im Weg.
Wenn diese monotonen Jobs von mir übernommen werden, haben Sie die Hände frei, um sich auf intelligentere Arbeiten oder dringendere Anliegen zu konzentrieren. Wir können auch gemeinsam komplexere Aufgaben angehen, die ein Zusammenspiel unserer Fähigkeiten erfordern (beispielsweise reiche ich Ihnen das Werkstück und Sie übernehmen die Qualitätskontrolle).
Neben meinem kompakten und schlanken Design kann ich aufgrund einer zuverlässigen Stoppfunktion ohne Schutzzaun eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dadurch haben Sie mehr Platz und sparen Kosten.
ACHSENROBOTER
6
|
REICHWEITE
550 mm
|
TRAGLAST
4 kg
|
Download Datasheet
Download Brochure