Power Motion i-MODEL A

CNC- und SPS-Technologie für Hochleistung in Motion Control Anwendungen

Die Power Motion i ist die Motion Control Steuerung aus dem Hause FANUC. Sie ist vielseitiger und kostengünstiger als eine SPS und ergänzt die Motion Control Steuerung um alle Vorteile einer schnellen CNC. Der integrierte, ultraschnelle SPS-Prozessor übernimmt die Steuerung und Überwachung des schnellen und reibungslosen Betriebs der Zusatzeinrichtungen der Maschine. Bis zu fünf SPS-Programmebenen lassen sich gleichzeitig ausführen und ermöglichen bis zu 300.000 Anweisungen.

Steuerungsübersicht herunterladen

Flyer herunterladen

Stellen Sie Ihr perfektes Paket aus Hardware, Software, Antrieben und Support zusammen

Das modulare System der Power Motion i umfasst Steuerungs-Hardware, Software und Antriebe. Darüber hinaus bietet FANUC seinen Kunden einen weltweiten Support. Die modulare Servotechnik ermöglicht einen kompakten Maschinenaufbau. Sie haben die Wahl zwischen einem Komplettpaket oder nur den Komponenten, die Sie für Ihre erweiterte Motion Control Applikation benötigen.

Zwei Installationsarten

Power Motion i is available as an LCD-mounted or stand-alone type CNC. The LCD-mounted type benefits from a compact design and minimal wiring. The stand-alone version allows a single display to be interfaced with up to 8 stand-alone Power Motion i controls via Ethernet.

Einfache Anpassung

Dank optimal anpassbarer Anzeigegeräte mit einem oder zwei 10-Zoll- oder 15-Zoll-Bildschirmen (wahlweise als Touchscreen) und einer Vielzahl von Optionen haben Sie freie Hand bei der Zusammenstellung Ihrer Maschinen.

FANUC iPendant oder HMOP

Die Handbediengeräte- iPendant und HMOP von FANUC sorgen für maximale Flexibilität im Produktionsbereich.Das FANUC iPendant ist mit oder ohne Touchscreen erhältlich und ideal für das Bedienen unmittelbar in der Produktionsumgebung. Das HMOP (Handbediengerät) wurde speziell zur einfachen Achsensteuerung („Tippen“) entwickelt, ist mit einer zweizeiligen Anzeige ausgestattet und mit oder ohne Handrad erhältlich.

Programmierweise

Die SPS wird zeitsparend im diagnosefreundlichen Kontaktplan mit Funktionsbausteinen programmiert. Für die Programmierung der CNC stehen Ihnen ISO-Programmierung und kundenspezifische Makros zur Verfügung. Die Makros können in ISO-Programmierung oder in der Hochsprache C programmiert werden. Der Funktionsumfang der Makros umfasst auch echtzeitfähige Applikationen.