Навигация

Скоростта среща прецизността

Предлагайки следващото ниво на скорост и прецизност, роботите SCARA на FANUC са изключително подходящи за приложения за монтаж, взимане и поставяне (pick and place), инспекция и опаковане. В зависимост от вашите нужди роботите FANUC SCARA се предлагат с товароносимост от 3 kg, 6 kg, 12 kg или 20 kg. Всички роботи FANUC SCARA работят в 360° обсег и благодарение на конструкцията си за монтаж на пиедестал заемат малка площ, което спестява място.

ИЗТЕГЛИ ЛИСТАВКА

Кога роботът SCARA е вашият правилен избор?

Предвид тяхната скорост и надеждност, роботи FANUC SCARA са оптимално решение за увеличаване на производителността при манипулационни и асемблиращи операции.  Открийте тук кога робот SCARA увеличава ефективността на вашето приложение.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Софтуер iRProgrammer

  • нов интерфейс за настройка на робота, импулсен режим на преместване, както и лесно обучение и програмиране
  • независещ от платформата: бързо програмиране през браузъра (например Chrome, Safari и т.н.) чрез таблет или компютър
  • опционален подвижен пулт за обучение (Teach Pendant)

НОВ контролер R-30iB Compact Plus

  • глобален контролер, сертифициран по CE/NRTL
  • опростена настройка, лесен за работа, лек и с компактен дизайн
  • предлага се с опционални интелигентни функции за вграждане, като iRVision, iRPickTool, сензори за усилието, проследяване на конвейерите и др.

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС