Навигация

R-2000iC/210WE

Силният изпълнител за миещи процеси

При разнообразни приложения за миене, този силен и здрав модел на робот ще може да издържи на тежките работни (напр. миещи) среди. Благодарение на своята механична конструкция и защита от клас IP67, с която стандартно е изпълнен, той е устойчив на задачи, изпълнявани във влажни, запрашени и замърсени условия, като същевременно може да повдига големи тежести до 210 kg.

ОС НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

2450 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

210 kg

ИЗТЕГЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Акценти
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари