Навигация

M-20iB/25C

Бърз, чист и напълно капсулован

FANUC M-20iB/25C има специално бяло боядисване, показващо неговата устойчивост на почистващи вещества, и се използва в ежедневните операции по измиване, обичайни за "чисти стаи", например в зони за хранене или в производството на дисковите запаметяващи устройства, оптични, фармацевтични или електронни изделия. Този модел е създаден на базата на серия M-20iB и отговаря на стандартните изисквания (стандарт IP67) за среди с големи изисквания – без компромис в скоростта и повторяемостта на робота. Въз основа на своята тънка, изцяло капсулована конструкция, роботът за чисти стаи постига високи нива на гъвкавост, като е добавена адаптивност към способността му да изпълнява приложения в компактни модули. Този робот за чисти стаи може да постигне клас на чиста стая ISO 5.


ОС НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

1853 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

25 kg


ИЗТЕГЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Fraunhofer TESTED DEVICE®

M-20iB/25C получи сертификата на Fraunhofer TESTED DEVICE®. Това е международно признат сертификат за продукти, които са били обективно квалифицирани въз основа на признати стандарти, определящи тяхната пригодност за приложения в чисти помещения.

Акценти
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
Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.