Навигация

Непрекъсната продуктивност

По-ефективно взимане и пакетиране

В съвременните динамични производствени среди, операциите по взимане и пакетиране изискват много усилия от операторите, тъй като за тях са нужни непрекъсната скорост, точност и сръчност. Независимо дали взимат и пакетират пръчици от сирене, тарт фламбе с капризни форми или палети със смесени товари, роботите, за разлика от хората, могат да изпълняват тези задачи с постоянство и висока скорост, без необходимост от почивки. За увеличаване на продуктивността може да се използва специализиран софтуер за координиране и синхронизиране на операциите по взимане и пакетиране на множество роботи на 2000 продукта за минута по една поточна линия. Този вид автоматизация не само намалява разходите спрямо ръчния труд, но също така ви спестява ценно производствено време.

Свържете се с нас сега

Взимайте по-бързо и по-качествено

Убедителни примери за по-интелигентно взимане и пакетиране

Взимане на 2000 детайла в минута с помощта на 10 робота и усъвършенстван софтуер

Рентабилен проследяващ софтуер за управление на опашката осигурява оптимално решение за проследяване на линия на един робот и множество роботи или визуално проследяване на линия при приложения, като например поточни линии с роботи за взимане. С помощта на тези доказани инструменти както начинаещите, така и експертите могат да създават стандартни конфигурации или да персонализират собствените си решения. Добрите решения са бързи и лесни за създаване с помощта на готовите за използване технологии, не се нуждаят от TP програмиране и могат удобно да бъдат управлявани чрез външен пулт.