FANUC lanceert nieuwe generatie draadvonkmachines

Het vernieuwde design garandeert een nog hogere performantie en nauwkeurigheid.

Echternach - FANUC lanceert haar nieuwe generatie draadvonkmachines op de Europese markt. Het vernieuwde design van de nieuwe ROBOCUT machines garandeert een nog hogere performantie en nauwkeurigheid.


Draadvonken is een veel gebruikte technologie in de matrijzenbouw en andere toepassingen die een uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid vereisen. De compacte ROBOCUT draadvonkmachine waren al gekend om hun hoge performantie en nauwkeurigheid. Met de nieuwe generatie weet FANUC die prestaties nog verder op te drijven.

De nieuwe reeks omvat drie machines: α-C400iB en α-C600iB die de bestaande ROBOCUT machines vervangen en de compleet nieuwe α-C800iB. Deze laatste heeft een werkbereik van 800 x 600 x 310 mm en kan werkstukken tot 3000 kg aan. In zijn categorie is de nieuwe α-C800iB de machine met de kleinste foot print in de markt. 

Het nieuwe design van de α-CiB reeks omvat een symmetrische structuur die de machines een hogere stijfheid en thermische stabiliteit geeft. Daardoor kan bij het snijden een nog hogere nauwkeurigheid gegarandeerd worden. De α-CiB reeks is verder uitgerust met een compleet nieuwe pulscontrole (FPC - flexible discharge pulse control).

Software

De nieuwe α-CiB draadvonkmachines zijn uitgerust met de meest recente 31i-WB CNC controller en de nieuwe FANUC iHMI user interface. Deze biedt een intuïtieve bediening van de machine en maakt het mogelijk om de ROBOCUT CAMi software direct vanop het touch screen van de machine te gebruiken. De ROBOCUT Linki software, waarmee de machine vanop een externe PC bewaakt kan worden, heeft eveneens een vernieuwde, gebruiksvriendelijke interface gekregen. Tot slot wordt voor de nieuwe reeks draadvonkmachines ook Robot QSP aangeboden, een software tool die een makkelijke integratie met een beladingsrobot mogelijk maakt.