Samenwerking is de kern
Hoi, ik ben klein, flexibel en kan naast uw zijde aan het werk gezet worden. Ik kan lichte (maximaal 7 kg) taken uitvoeren die handmatig, saai en herhalend zijn, en die bestaan uit verschillende vormen van materiaalafhandeling die anders veel van uw tijd zouden vragen. Afhankelijk van wat u nodig heeft kan ik geprogrammeerd worden om volledige productieprocessen af te handelen waarvoor stabiele en betrouwbare kwaliteitsniveaus gelden. Deze taken kunnen variëren van het assembleren van kleine onderdelen tot voornamelijk herhalende taken, zoals het oppakken van objecten van de ene plaats en het plaatsen ervan op een andere plaats. Door mijn lange bereik van 911 mm ben ik de ideale kandidaat voor het bedienen van machines en het vullen van pallets.
Ik hoef niet afgeschermd te worden aangezien er bij mij beproefde sensortechnologie is ingebouwd, waarmee ik automatisch gestopt wordt nadat ik met iets of iemand in aanraking ben gekomen. Dit bespaart u niet alleen ruimte, maar ook productiekosten. Ik ben compatibel met bestaande FANUC-accessoires zoals iRVision.
Ik ben leverbaar in twee afmetingen– als robot met een standaardarm en als robot met een lange arm - voor de rest lijken we sprekend op elkaar. Het voordeel van beide hangt af van wat u nodig heeft. Zo is de uitvoering met de standaardarm beter geschikt als ruimte voor u een probleem is, terwijl de uitvoering met de lange arm verder kan reiken voor het werken in een grotere werkomgeving.