FANUC > Robots > Robotfilter > Booglassen > ARC Mate 50iD Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center Robots Robotfilter LR MateLR-10 Booglassen ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Collaborative RobotsDELTA RobotsSCARA RobotsVerfspuitrobotsM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAccessoiresEducatief pakketJ-30iB controller Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robot voor booglassen Deze standaarduitvoering met zes assen van de nieuwste generatie ARC Mate 50, is een krachtige allrounder die hoge kwaliteitsnormen behoudt in zware werkomgevingen. AANTAL ASSEN 6 WERKBEREIK 717 mm PAYLOAD 7 kg Datasheet downloaden Opvallende kenmerken Lassen van hoge kwaliteit voor lage eisen Dit lichte en compacte model is een makkelijk te integreren oplossing voor booglastaken met een kleine polsgewicht die niet zo´n grote reikwijdte vereisen. Standaard IP67 Het robuuste polsontwerp conform IP67 levert betrouwbare prestaties, ook in de zwaarste productie-omgevingen. De perfecte oplossing voor natte of stoffige omgevingen – bestand tegen hogedrukreiniging. Hoge verwerkingssnelheid De ideale oplossing voor lastoepassingen waar ruimte kostbaar is en een hoge verwerkingssnelheid vereist is. Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots Compact en stapelbaar Zeer intelligente iPendant Touch Maximale energiebesparing Verbeterde productiviteit LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC Oneindig veel mogelijkheden Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert. Gemak Meer gemak met iPendant Touch Intelligentie Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC Interface Lees meer over de FANUC R-30iB-controller, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie Beweging Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging Veiligheid Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld Robot accessoires Oneindig veel mogelijkheden Het hoogste polsgewicht in deze klasse: 7 kg De beste herhalingsnauwkeurigheid: ± 0,018 mm. Optionele IP69K De optionele IP69K-bescherming van de robot versterkt de specificaties en geeft uw robot het vermogen om stoomreiniging onder hoge druk te weerstaan. Vind de controller die bij u past We bieden verschillende kasten voor de krachtige robotcontrollers, waardoor het eenvoudig is de kast te kiezen die het beste aansluit op uw individuele vereisten.
Lassen van hoge kwaliteit voor lage eisen Dit lichte en compacte model is een makkelijk te integreren oplossing voor booglastaken met een kleine polsgewicht die niet zo´n grote reikwijdte vereisen.
Standaard IP67 Het robuuste polsontwerp conform IP67 levert betrouwbare prestaties, ook in de zwaarste productie-omgevingen. De perfecte oplossing voor natte of stoffige omgevingen – bestand tegen hogedrukreiniging.
Hoge verwerkingssnelheid De ideale oplossing voor lastoepassingen waar ruimte kostbaar is en een hoge verwerkingssnelheid vereist is.
Optionele IP69K De optionele IP69K-bescherming van de robot versterkt de specificaties en geeft uw robot het vermogen om stoomreiniging onder hoge druk te weerstaan.
Vind de controller die bij u past We bieden verschillende kasten voor de krachtige robotcontrollers, waardoor het eenvoudig is de kast te kiezen die het beste aansluit op uw individuele vereisten.