Laseraccessoires Software en hardware FANUC > Lasersystemen > Accessoires Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center CO2-laserbronnenAccessoiresLaser Safety Directive Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center Pas uw lasersystemen aan Met een ruime keuze uit speciale softwarefuncties en hardwareaccessoires is het aanpassen van uw FANUC-lasersysteem aan uw specifieke vereisten verrassend eenvoudig - ongeacht hoe uitdagend uw toepassing ook is. U krijgt het vermogen om de ideale opstelling te creëren met tastbare voordelen in de vorm van optimale cyclustijden en precisie op maat. Softwarefuncties van FANUC Laser Laserafstandregeling Op lasersnijmachines met een detector voor het meten van de afstand van het mondstuk tot het werkstukoppervlak geeft de FANUC-functie voor afstandsregeling het detectorsignaal door aan de CNC via een speciale interface. De FANUC CNC verwerkt vervolgens het signaal en zorgt daarmee voor een uiterst nauwkeurige afstandsregeling met behulp van de Z-as van de machine. De afstandsregeling verbetert de snijfunctie en zorgt voor een striktere regeling van de afstand tussen het mondstuk en het werkstuk. Automatisch intrekken van de as bij afstandsregeling Door de FANUC-functie voor automatische intrekking en nadering van de as kan de as met afstandsregeling automatisch worden ingetrokken tijdens een positioneringsbewerking vanaf het eindpunt van het actuele snijpunt tot het volgende snijpunt langs de X-/Y-as. Dit maakt het ook mogelijk het werkstuk langs de as met afstandsregeling te benaderen, en tegelijkertijd het volgende snijpunt te benaderen langs de X-/Y-as zonder de modus afstandsregeling op te heffen. Vanaf dit punt kan de volgende snijfase worden gestart. Vermogensregeling Deze functie stemt de laserprestaties af op het snijproces door de laserkracht, laserfrequentie en laserwerkcyclus in real-time te regelen, dat wil zeggen dat de laserkracht en astoevoer worden gesynchroniseerd. Verbranden en oververhitten worden voorkomen, zelfs bij snijden onder een zeer scherpe hoek en met hoge snelheid. Functie voor randen snijden Deze functie geeft scherpere randen en verkort de cyclustijd door scherpe hoeken in het snijpad te detecteren en automatisch de gunstigste snijsnelheid en omstandigheden in te stellen. Deze functie produceert niet alleen beter gesneden oppervlakken maar verhoogt ook de verwerkingssnelheid en de prestaties van de machine. Functie voor het instellen van de snijomstandigheden Met de functie voor het instellen van de snijomstandigheden worden de bewerkingsparameters gebundeld en opgeslagen. Voorheen werden ze afzonderlijk gespecificeerd met behulp van de opdrachten voor laserkracht, frequentie en werkcycli in een E-code-opdrachtentabel. Dit resulteert in een duidelijke onderdelenprogrammastructuur en door de vereenvoudigde procedures bespaart u met deze functie kostbare insteltijd op herhalende taken. Laserbewaking Met deze CNC-functie kan de operator de status van de laser in de gaten houden via een speciaal scherm. Dit zorgt voor consistente prestaties van de laseroscillator en verhoogt de productiviteit van de machine. Ook zorgt dit dat de operator kan ingrijpen en beschadiging aan de oscillator kan voorkomen, als zich een storing voordoet. Compensatie lengte bundelpad Indien de machine de bundeldivergentie niet compenseert, worden de kenmerken van het snijgereedschap gewijzigd door het dwarsprofiel van de bundel bij de lens. Door de lengte van het bundelpad te compenseren wordt ervoor gezorgd dat het dwarsprofiel van de bundel bij de lens consistent blijft. Hardwareaccessoires voor FANUC Laser CNC's met meerdere kanalen Kies de speciale FS30i-LB-model CNC met meerdere kanalen voor 2D- en 3D-lasersnijmachines, of de rendabele FS31i-LB-model CNC voor standaard 2D-lasersnijmachines. Beide CNC-besturingen leveren intelligente software-oplossingen voor effectieve en efficiënte laserbewerking en ondersteunen krachtige laser-/ponscombinatiemachines. Geïntegreerde laserbesturing en diagnostische functies voorspellen de noodzaak van onderhoud, wat maximale inzetbaarheid en hoge productiviteit waarborgt. Korte lengte optisch bundelpad De FANUC-laser geleidt de bundel in de laserkast zodat de laser dichter op het werkstuk kan worden gepositioneerd. Dit vermindert het vloeroppervlak van machines en geeft een compacter ontwerp. Lang optisch bundelpad Door de laser verder weg van het proces te plaatsen, is een langer bundelpad beschikbaar.