CO2-laserbronnen voor krachtig metaal snijden
Met vijf specifiek ontworpen CO2-laserbronnen variërend van 1 kW tot 6 kW biedt FANUC een breed scala aan lasertoepassingen voor de meest uiteenlopende industrieën. De modellen zijn ook bij uitstek geschikt voor projecten die complexe snijtoepassingen met hoge precisie vereisen, met wisselende plaatdiktes en/of een combinatie van lasersnijden en laserponsen. De resultaten zijn uitstekend van dun tot dik plaatmetaal dankzij de uitstekende bundelkwaliteit en de gestabiliseerde bundelmodus. Sommige modellen zijn voorzien van een snelle CO2-laser van het axiale gasstroomtype met RF-ontladingsexcitatie. De besturing via de speciale FANUC 30i/31i-LB CNC voor lasers biedt gebruikers maximale vrijheid en efficiency.