Echternach – L’un des thèmes d’EMO qui fera beaucoup parler de lui est sans aucun doute le système FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive System). Organisation d'une plateforme ouverte pour l’analyse avancée et les applications pédagogiques approfondies pour répondre à vos besoins de production. FANUC présente des technologies liées à l’Internet industriel des objets (Industrial Internet of Things, IIoT) ainsi qu’à « Industry 4.0 » pour toute la gamme d’automatisation de la fabrication et la gamme de produits FANUC. FIELD devra être ouvert à toutes les machines participant au processus de production, et FANUC respecte cette exigence car les produits tiers sont faciles à connecter. FANUC utilise également des interfaces exclusives pour ses propres produits tels que ROBODRILL, ROBOCUT, lasers et robots (qui ont offert une très haute fiabilité opérationnelle jusqu'à présent) mais soutiendra aussi les commandes, robots ou capteurs tiers. À l’EMO de cette année, un réseau actif de plus de 150 machines démontre la force et les capacités du réseau FIELD, les données actuelles étant présentées sur un écran central.

Production intelligente par IA et apprentissage approfondi dans les machines-outils et les robots

L’intelligence artificielle joue un grand rôle dans tous les domaines et une mise en œuvre en sera démontrée à EMO. La démonstration d’inspection des défauts superficiels par apprentissage de machine est un concept selon lequel un robot CR-7iA présente une pièce à la caméra sous plusieurs angles pendant que les images sont traitées et des décisions prises sur la base des résultats.

Maintenance préventive et réseautage mondial par FIELD et « Zero Down Time »

Le logiciel de gestion opérationnelle « MT-Linki » est utilisé dans les machines-outils dotées de commandes FANUC CNC. Grâce à la technologie FIELD, « MT-Linki » recueille et surveille les données des machines-outils, surveille et analyse leurs fonctions vitales et identifie les problèmes de production et de machine de manière précoce afin de prendre des mesures de maintenance préventive ponctuelles.

La technologie « Zero Down Time » (ZDT) est déjà utilisée dans les robots FANUC à travers le monde. Avec ZDT, FANUC offre à ses clients un outil qui leur permet de gérer leur production sans interruption et économiquement avec les robots FANUC. L'industrie automobile possède le plus grand réseau ZDT, avec plus de 10 000 robots dans 27 pays surveillés pour éviter les temps d’arrêt.

Support technologique facile d’utilisation et puissant

Dans le domaine CNC, FANUC se concentre traditionnellement sur deux thèmes principaux : la facilité d’utilisation et le support technologique haute performance. La nouvelle iHMI représente déjà une grande étape, notamment au niveau de sa facilité d’utilisation. L'interface utilisateur équipée d’une fonctionnalité tactile facilite les opérations, les rend plus intuitives et faciles à reconnaître. Les fonctions de support sont enregistrées de manière logique et facilement accessibles, y compris le manuel utilisateur, disponible directement via le bouton d'aide.
Enfin, un nouvel outil de mise en service évite les mauvais réglages. D'autres algorithmes optimisent les réglages des renforcements et du filtre des circuits du contrôle servo sur demande par simple pression sur une touche.

Un puissant support technologie fournit « Fine Surface Technology », un groupe de fonctions permettant d'améliorer la qualité superficielle pendant le processus de fraisage. De plus, la nouvelle fonctionnalité ‘Smooth Tolerance Control + » améliore le lissage des chemins d’outils et crée donc de meilleures surfaces.

L’intégration des fonctions laser dans la série CNC standard 30i/31iB en option est une nouveauté. Jusqu'à maintenant, il fallait avoir une commande laser FANUC dédiée pour ces fonctions. Avec l’intégration de ces fonctions, une combinaison précisément synchronisée d’usinage laser et de techniques classiques telles que le tournage ou l’usinage sur une machine est désormais réalisée en toute facilité avec le CNC FANUC.

La machine polyvalente d’électroérosion à fil

Le nouveau ROBOCUT α-C800iB sera présenté pour la première fois à EMO. Ce modèle, le meilleur de la gamme de machines d’électroérosion à fil FANUC, convient aux pièces de travail de 1250 mm (X) x 975 mm (Y) x 500 mm (Z) pesant jusqu'à 3000 kg. Les machines FANUC ROBOCUT α-CiB fonctionnent avec la série CNC 31i-WB avec écran tactile et la nouvelle interface iHMI. Le « W » dans le nom de la commande indique spécifiquement la version de commande pour les machines d’électroérosion à fil (machine EDM fil). Le logiciel ROBOCUT-Linki est fourni avec une interface conviviale totalement nouvelle. Avec ce logiciel, l’opérateur peut extraire le statut de la machine en temps réel. Un « Quick Start-Up package » ou QSP est utilisé pour l’intégration simple d'un robot pour les opérations de chargement et déchargement.

Perçage, fraisage et taraudage flexibles

Avec plus de 200 000 unités, ROBODRILL est l’une des grandes réussites de FANUC. Différentes versions de la nouvelle série α-DiB seront présentées à Hanovre. Le ROBODRILL, optimisé de nombreuses manières, offre d’abord un espace de travail plus grand, la fonction CNC et la technologie servo actualisée, sans oublier la fiabilité et la disponibilité habituelles. Toutes les versions ont un tableau de commande avec iHMI. Le logiciel d’exploitation « ROBODRILL-Linki » surveille continuellement la machine et enregistre les données de travail. La surveillance automatique de la machine devrait réduire au minimum les arrêts imprévus.

Machine-outil de précision au nanomètre

FANUC ROBONANO α-NMiA redéfinit les limites de la précision telles qu’on les connaissait. En voici une illustration : Un nanomètre est un millionième de millimètre. FANUC ROBONANO effectue le fraisage et le tournage avec une précision de 200 nm et supérieure à 0,2 milliers de millimètres. Ses moteurs peuvent même se positionner à une précision de 0,1 nm. La lumière visible a une longueur d’onde de 380 nm (violet) à 780 nm (rouge). FANUC ROBONANO est donc utilisé pour la fabrication de composants optiques novateurs. Il peut par exemple produire une lentille optique d'un diamètre de 3 mm avec une précision de forme de PV 52 nm (0,052 µm = 0,000052 mm) ainsi qu'une irrégularité superficielle de 1,3 nm. FANUC ROBONANO α-NMiA convient au fraisage, tournage et marquage des pièces de longueur jusqu'à 280 mm et est déjà utilisé actuellement dans l’informatique, la technologie médicale et la production d’objectifs pour les caméras des smartphones.

Du plus petit au plus puissant robot du monde

Les robots – qui ne sont pas des nouveautés au stand FANUC – ne manqueront pas de se faire remarquer à l’EMO, surtout la famille de robots collaboratifs. La série comporte des modèles avec une charge admissible de 4 kg jusqu'au robot collaboratif le plus puissant de l’industrie, le CR-35iA, avec sa charge admissible de 35 kg sans précédent. Plusieurs applications pratiques seront présentées à l’EMO, dans lesquelles un CR-7iA/L charge et décharge un ROBODRILL. Monté sur un véhicule autoguidé, ce robot d'une capacité de 7 kg représente une unité de chargement et de déchargement collaborative. Enfin, la « fonction de guidage manuel » sera présentée. Il s'agit d'un système permettant de déplacer et programmer un robot collaboratif. Cette méthode d’apprentissage des robots facilite le guidage manuel du robot au moyen de trajectoires de mouvement. Elle donne aussi la possibilité d’intervenir manuellement dans les programmes de robots.

Le M-2000iA/1700L présenté à l’EMO renforce la réputation de leader technologique de FANUC. Il s'agit de l’un des robots articulés les plus puissants jamais construits. Il effectue ses tâches de manipulation avec une précision étonnante pour un robot industriel.


À propos de FANUC

FANUC Corporation est l’un des principaux fabricants mondiaux d’automatisation d’usine pour les systèmes de contrôle CNC, les, robots et les machines de production (ROBODRILL, ROBOCUT et ROBOSHOT). Depuis 1956, FANUC est le pionnier du développement des machines à contrôle numérique dans l’industrie de l’automatisation. Avec plus de 252 filiales FANUC dans le monde et plus de 6 500 employés, FANUC offre un dense réseau de vente, soutien technique, recherche et développement, logistique et service client.



Pour en savoir plus :
FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach

Téléphone : +352 (0)72 7777-0
E-mail : pr@fanuc.eu
Accueil : www.fanuc.eu