Besuchen Sie uns vom 25. - 29. September auf der “Schweißen und Schneiden” in Düsseldorf

Zum ersten Mal wird die 19. internationale Messe Schweißen & Schneiden in Düsseldorf stattfinden. Mit dem Schwerpunkt auf zukünftigen Technologien im Bereich der Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik, zog diese Messe im Jahr 2013 mehr als 1.011 Aussteller und 54.497 Besucher an. 48,0% der Besucher stammen aus dem Ausland, was die Bedeutung dieser Messe für die Schweißtechnologie, Automation und intelligenten Produktionssystemen hinweist.

Dieses Jahr wird FANUC die komplette Lösungsreihe für intelligente Schweißproduktionen, sowie die neusten Schweiß- und Laserinnovationen vorstellen. Gezeigt werden Laser-Robotik Systeme, eine Vielfalt an Schweißanwendungen in Bewegung sowie die neuen Angebote an Schweißtrainings.

Besuchen Sie uns in Halle 13, Stand B31!

HIER GEHT ES ZU IHREM KOSTENLOSEN EINTRITTSGUTSCHEIN

Premiere: Entdecken Sie die neue Generation der FANUC Schweißroboter

Dank seines schlanken, gebogenen Designs und der voll integrierten Technologie und Steuerung, bietet der neue FANUC ARC Mate 100iD neue Möglichkeiten für verbesserte Produktivität und schnellere Integration.

WEITERE INFOS ÜBER DEN ARC MATE 100iD

Weitere Highlights auf der Schweißen und Schneiden

FANUC’s Laser Fortschritte

Mit der Konzeptstudie der Laserzelle erweitert FANUC das Anwendungsangebot im Bereich Schneiden und vor allem in dem immer stärker wachsenden Bereich des Laserschweißens. Bei dem verwendeten Faserlaser handelt es sich um den momentan stärksten Faserlaser von FANUC; die Baureihe dieser Laser ist in kW-Schritten bis zur kleinsten Strahlquelle mit 1 kW skaliert. Diese Laser arbeiten mit einer Wellenlänge von 1.064 µm.

WEITERE INFORMATIONEN ZU FANUC LASERN

Sie möchten uns auf der Schweißen und Schneiden besuchen?

Durch Ausfüllen des Formulars erhalten Sie Ihr kostenfreies Eintrittsticket.

An welchen FANUC Produkten sind Sie besonders interessiert?



*
*
*
*
*
*
*
*
*
*