Reinraum, aber mit richtig viel Traglast

FANUC stellt neuen Reinraum-Roboter vor

Echternach – Im Dezember stellt FANUC seinen neuen, in weißer Spezialfarbe lackierten, reinraumtauglichen Roboter M-20iB/25C vor. Dieser Roboter wurde auf Basis des Grundmodells M-20iB/25 entwickelt. Aufgrund seines mechanischen Designs, der hervorragenden Verarbeitung, des High-end Finish und der FANUC-typischen, hohen Verfügbarkeit, ist dieser Roboter prädestiniert für den Einsatz in einer Reinraumumgebung oder im 2nd-Food Bereich.

Der neue M-20iA/25C hat eine Traglast von 25 kg und eine maximale Reichweite von 1.853 mm. Die herausragenden Merkmale der Baureihe sind die komplett geschlossene schlanke Bauform und hohe Dynamik. Durch die geschlossene Bauform konnte die Schutzklasse IP67 schon bei dem Grundmodel des M-20iB/25 erreicht werden. Durch die Weiterentwicklung der mechanischen Einheit durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen wurde so aus der Grundversionen der Reinraumroboter M-20iA/25C mit der Schutzklasse ISO 5*.

Ob Reinraum, Food-Applikationen, normale Handhabung von Teilen oder der Einsatz im pharmazeutischen Bereich, in Verbindung mit der hohen Anzahl der verfügbaren FANUC Software Optionen, erschließen sich mit diesem Roboter alle Bereiche der Automation und qualifizieren den Roboter für nahezu alle Applikationen.

Die hohe Schutzklasse des Roboters wirkt sich nicht negativ auf die Schnelligkeit und den Durchsatz des Roboters aus. „Fahrversuche“ und die Gegenüberstellung des erzielten Durchsatzes mit dem Standardmodel haben bei selber Traglast die gleichen Zykluszeiten an beiden Robotermodellen ergeben. Auch bei der Wiederholgenauigkeit liegen die unterschiedlichen Modelle mit hervorragenden ± 0,023 mm gleich auf.

Die Fähigkeiten des M-20iB/25C gehen jedoch weit über Reinraum-Anwendungen hinaus. Da bei diesem Robotermodell die Achsen 1 bis 6 auch mit Food-tauglichen Schmiermitteln ausgerüstet werden können, ist der Roboter in einer kompakten Zelle im 2nd Food oder pharmazeutischen Bereich ohne weiteres zu applizieren. Kompakte Palletierzellen, das Vorgruppieren von Lebensmitteln am laufenden Förderband oder das direkte Einpacken in Kartons stellt kein Problem dar. Die Programmierung unterscheidet sich nicht von anderen FANUC Robotern.

Die optionale Aufrüstung auf die Schutzart IP69K ist verfügbar und erleichtert die Nutzung dieses Robotertyps in Food-Bereich. Außerdem bietet FANUC die Möglichkeit von Dipping-Tests an, um die Verträglichkeit mit kundenspezifischen Reinigern zu prüfen und beurteilen.

 *ISO Schutzklasse wird noch bestätigt


Über FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

PR Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

FANUC Europe Corporation S.A.

7, rue Benedikt Zender

L-6468 Echternach


Phone : +352 (0)72 7777-0
Email :   marketing@fanuc.eu
Home:   www.fanuc.eu

Thomas Schneider
Produkt Manager
Material Handling & Robot Vision
7, rue Benedikt Zender
L-6467 Echternach
Tel.: +352 (0) 72 7777 459