LR Mate 200iD/4SH

Flexibler Miniroboter

Diese Kurzarmversion mit fünf Achsen hat eine Reichweite von 550 mm und ein Highspeed-Handgelenk. Ideal geeignet für kleine Arbeitsbereiche und kompakte Maschinen. Das Modell ist mit zahlreichen Optionen erhältlich. Die integrierten intelligenten Funktionen (Vision & Force), Sonderanwendungspakete und der volle IP69K-Schutz sorgen für eine extrem einfache Integration.

ROBOTERACHSEN

5

REICHWEITE

550 mm

TRAGKRAFT

4 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRVision oder die DCS-Sicherheitssoftware (Dual Check Safety) machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Komfort mit dem iPendant Touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC

Schnittstelle

Entdecken Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus-Steuerung

Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen sparen Zeit und Geld