Ultra precision machine for mass production

FANUC ROBONANO α-NMiA is an ultra precision machine that defies the limits of conventional machining by taking advantage of the latest cutting edge FANUC CNC and Servo technology. It can be used for the machining of complex shaped cores and parts at nano precision.

FANUC ROBONANO α-NMiA is suitable for milling and scribing workpieces up to 300x210 mm in size. It is already used in automotive, optical electronics, semiconductor, medical and biotechnology industries with outstanding results.
DOWNLOAD FLYER

FANUC ROBONANO α-NMiA bietet:

•Die neuesten FANUC CNC- und Servomotoren für perfekte Steuerung
•Programmierbefehl von 0,1 nm
•Bearbeitungsbereich von bis zu 300 × 210 mm (A4-Größe)
•HMI-Bildschirm für den Betrieb von Peripheriegeräten

StatSpitzentechnik::

0,1 nm Programmierbefehl, neueste FANUC Standard-CNC und Motoren, eine mit Drucköl versorgte hydrostatische Lagertasche, Linearmotoren, ein aktives Dämpfungssystem und ein MMS-Bildschirm für die Bedienung der Peripheriegeräte.